Aktiver Spannungsregler PCS100 AVC

Highlights

 

Was macht den PCS100 AVC von ABB so einzigartig?

  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Hohe Effizienz
  • Niedrige Betriebskosten
  • Niedriger Wartungsbedarf
  • Kein Energiespeicher erforderlich
  • Gleichteilestrategie bei Ersatzteilen (austauschbare Module)
  • Kompakte Abmessungen (Aufstellfläche)
  • Korrektur von Unter- und Überspannungen, selbst bei regenerativen Verbrauchern
  • Hohe Überlastbarkeit
  • Ethernet-Konnektivität
  • Modularer Aufbau
  • Unkomplizierte Benutzersteuerung

Der PCS100 AVC ist ein Dreiphasen-Niederspannungssystem das Spannungseinbrüche, Phasenwinkelfehler, Asymmetrien und Überspannungen korrigiert und gleichzeitig die Spannung kontinuierlich regelt. Der PCS100 AVC benötigt keine Energiespeicher, da er den für die Erzeugung der Korrekturspannung erforderlichen zusätzlichen Strom aus dem Netz bezieht. Weiterhin ist das System modular aufgebaut und wartungsfreundlich konzipiert.

Somit ist der PCS100 AVC eine kosteneffiziente Lösung zur Absicherung gegen netzbedingte Spannungsprobleme wie Spannungseinbrüche.

Möchten Sie mehr wissen?

Bildergalerie

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns